お取引場所の地域-言語を選択してください。

High Qタイプの2015サイズ巻線インダクタのラインアップ追加 - LQW2BAN_00シリーズ -

  • インダクタ (コイル)

2015/10/05

New inductance variation for High Q 2015(mm) wound inductor LQW2BAN series

要旨

High Qタイプの2015サイズ (2.0×1.5mm) 巻線タイプインダクタLQW2BAN_00シリーズのラインアップ追加を行いました。


背景

セットトップボックスや基地局に使われるインダクタは、高いQ特性が最も重視されるため、2.0×1.25mmや2.5×2.0mmサイズ以上の大型インダクタが主に使われており、
当社では、独自の巻線技術を用いて、高いQ特性を持つLQW2BAN_00シリーズ(2.0×1.5mm)を商品化しております。
今回、本シリーズのインダクタンスのラインアップ追加を行いました。
この追加により、全35アイテムの幅広いL値のラインアップを揃え、更なる回路設計の自由度向上に貢献します。


特徴

35アイテムの幅広いラインアップを揃え設計の自由度を向上
巻線インダクタならではの優れたQ特性を実現
同サイズにて業界最大の許容電流値を実現し、大電流用途にも対応
幅広いインダクタンス範囲 (3.2~200nH)に対応


用途

セットトップボックス、基地局など


品番

LQW2BAN_00シリーズ
シリーズラインナップはこちらをご確認ください。
スペックシート(注意/実装情報/包装情報を含む)はこちらをご確認ください。


生産体制

量産対応中


ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録