お取引場所の地域-言語を選択してください。

高周波チップインダクタ LQP03TQ_02シリーズ (0.6×0.3mm) の量産開始

  • インダクタ (コイル)

2016/03/14

この製品はNRND品です。
新モデルへの部品採用はお控えください。(※2022年6月24日更新)

Murata introduces high-frequency chip inductors with high Q characteristics

要旨

小型0603標準サイズ (0.6×0.3×0.3mm) の高周波チップインダクタに、新たに業界トップレベルのQ特性を有するLQP03TQ_02シリーズの量産を開始いたしました。

  

背景

携帯電話の高機能化の流れの中で、マッチング回路には、小型でかつ、高Qの部品が求められています。0603の標準サイズにおいて、弊社のRFインダクタLQP03TN_ 02シリーズは、他社と比較して高いQ特性を持つため、携帯電話を中心に多く採用されていますが、さらなる高性能化も求められています。 

従来のLQP03TN_02シリーズよりも高いQ特性を有するLQP03TQ_02シリーズの商品化を行いました。本シリーズは、今後さらに従来よりも狭い偏差(±0.05nH)についても対応していく予定です。

  

用途

携帯電話用高周波モジュール (PA/ANT/SAW/GPS など)
スマートフォン、携帯電話 (WCDMA/GSM/LTE など)
W-LAN/Bluetooth®など各種無線モジュール
高周波回路全般

  

品番

LQP03TQ_02 シリーズ

シリーズラインアップはこちらをご確認ください。

 

生産体制

量産中 


ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録