お取引場所の地域-言語を選択してください。

車載機器用3225,4532サイズ 巻線インダクタ LQH32PH_NC,LQH43PH_26

  • インダクタ (コイル)

2015/09/07

LQH32PH_NC/43PH_26 1210/1812-size power inductors for automotive devices

要旨

車載用電子機器向けに、3225、4532サイズの巻線インダクタを商品化しました。


背景

車載カメラ(ADAS)等の車載用電子機器においては、携帯電話等の一般民生機器と比較して、インダクタ等の部品に対して高信頼性のスペック要求があります。
そこで、当社では車載用電子機器向けに必要な信頼性要求を満たす3225、4532サイズの巻線インダクタを商品化しました。


特徴

3225、4532サイズの巻線インダクタであり、インダクタンスの範囲はLQH32PH_NC(0.47~22μH)、 LQH43PH_26(1.0~220μH)のラインアップを取り揃えており、パワーインダクタとして最適です。また、周囲温度105℃での使用が可能です。


用途

車載カメラ(ADAS)等の車載用電子機器向けパワーインダクタ


品番

LQH32PH_NCシリーズ
シリーズラインアップはこちらをご確認ください。

LQH43PH_26シリーズ
シリーズラインアップはこちらをご確認ください。


生産体制

量産中



ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録