お取引場所の地域-言語を選択してください。

高速車載インターフェースPoC対応電源ライン用インダクタのラインアップ拡充

  • インダクタ (コイル)

2019/02/12

要旨

株式会社村田製作所は、車載PoC*1 回路に最適なLQW32FTシリーズのラインアップを拡充しました。
本商品は、広帯域で高インピーダンスという特徴を持ち、3225サイズ(3.2×2.5mm)でインダクタンス47μH/500mA、22μH/550mA、10μH/500mA(周囲温度85℃)を既にリリースしていますが、車載PoCインターフェースの更なる信号の高速化及び大電流化に対応するために、4.7μH/850mA、3.3μH/950mA、2.7μH/975mA、2.2μH/1000mAを追加します。
2019年1月より量産を開始しており、サンプル対応も可能です。


補足

車載アプリケーションにおけるSerDes*2機器において、軽量化を目的に車載カメラの映像データ伝送と電力伝送を一本の同軸ケーブルで行うPoCの適用が広がりつつあります。
これまでPoCでは回路処理部で広帯域信号を扱うこと、および信号と電源を分離するために広帯域で高インピーダンスを維持する目的で、大インダクタンスと小インダクタンスの複数個のインダクタを使う必要がありました。
しかしLQW32FTシリーズは、これまで複数個必要とされてきたインダクタの使用数削減が可能となり、システム全体の小型化や省スペース化、トータル低直流抵抗化に貢献します。


製品サイト

用語説明

*1
  PoC(Power Over Coax):信号ラインと電源ラインを同軸ケーブルに一本化した方式
*2
  SerDes(SERializer/DESerializer):シリアル信号化/パラレル信号化

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録