株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、車載向けメタルパワーインダクタ「DFE2MCPH_JLシリーズ」に、新たにインダクタンス値の異なる9品番(以下、「当製品」)をラインアップに追加しました。これにより、ADAS※1やIVI※2など車載電子機器向け電源回路において、より幅広い回路設計ニーズに対応可能となります。当製品は既に量産を開始しています。
近年、自動車業界ではADASやIVIシステムの高性能化・高機能化が進み、車載電源回路にはさらなる小型化、高効率化、低損失化が求められています。また、アプリケーションごとに必要とされる電源仕様の多様化により、インダクタには電源仕様に応じて選択できる幅広いインダクタンス値のラインアップが求められています。
こうした市場ニーズに応えるため、当社は「DFE2MCPH_JLシリーズ」に新たにインダクタンス値の異なる9品番を追加しました。当製品は2016サイズ(2.0×1.6mm)と小型でありながら、低直流抵抗、大電流対応、40V高耐圧を実現しています。加えて、自動車業界で要求されるAEC-Q200※3にも準拠しており、ADASやIVIなど高性能化が進む車載機器に使用される電源回路に適しています。今回のラインアップ拡充により、用途や電源仕様に応じて最適なインダクタンス値を選択できるようになり、車載電源回路の設計自由度向上に貢献します。
当社は今後も、市場ニーズに対応した車載向けパワーインダクタのラインアップ拡充に取り組み、自動車の高性能化・高機能化および電装化の進展に貢献していきます。
村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。