お取引場所の地域-言語を選択してください。

低ノイズ、小型・薄型タイプマイクロブロアのラインアップ拡充

  • マイクロメカトロ

2019/08/26

株式会社村田製作所は、低ノイズ、小型・薄型タイプのマイクロブロア「MZB3005T06」「MZB4001T05」のラインアップを追加し、サンプル出荷を開始しました。

主な特徴

小型、薄型のマイクロブロア

「MZB3005T06」は19.0×19.0×2.3mm(縦×横×高さ)と、従来品と比較して大幅な小型化、薄型化を実現しています。電子回路における実装面積の削減を可能とし、使用する電子機器の小型化に貢献します。

バランスの取れた圧力と流量

既存のマイクロブロのアラインアップは、吐出/吸引圧力に特化したもの、もしくは流量に特化したもののみでした。今回、開発された「MZB4001T05」は、薄型・小型のフォルムを維持しつつ、圧量・流量のバランスが取れた特性を発揮します。

主な仕様

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 投入電圧*1
[Vdc]
環境動作
温度範囲 [℃]
駆動共振
周波数 [kHz]
流量*2
[ml/min]
静圧*3
[kPa]
MZB3005T06 8 ~ 19.5 0 ~ 45 21.5 ~ 24.5 ≧155@18Vdc ≧50@19.5Vdc
MZB4001T05 20 ~ 28 5 ~ 50 20 ~ 22 ≧0.5@24Vdc ≦-10.5@24Vdc
  • *1弊社駆動回路に投入する電圧
  • *2測定条件:環境温度18~28℃ 気圧:950~1020hPa
  • *3温度条件、気圧条件により流量、圧力特性は変化します

ラインアップ一覧

マイクロブロアは医療・ヘルスケアのアプリケーションをはじめ、空気の吐出/吸引が必要な様々な用途・デバイスに活用されています。村田製作所は、マイクロブロアの複数ラインアップを用意しており、今後も市場・お客さまのニーズに応じた製品開発を行い、様々なアプリケーションの実現に貢献してまいります。

関連サイト

低ノイズ、小型・薄型タイプのマイクロブロア「MZB3005T06」「MZB4001T05」
製品詳細はこちらをご確認ください。

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録