お取引場所の地域-言語を選択してください。

産業・エネルギー・医療分野に対応した高絶縁小型DC-DCコンバータ「NXJ1T」を商品化~機器の信頼性と安全性に貢献~

  • 電源関連製品

2025/06/05

株式会社村田製作所
代表取締役社長 中島 規巨

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、産業・エネルギー・医療分野に対応した高絶縁小型 DC-DCコンバータ「NXJ1Tシリーズ」(以下、「当製品」)を商品化しました。当製品は、高絶縁(4.2kV DC)、低漏れ電流、高耐久性を備えており、高電圧環境下での動作が必要な産業・エネルギー分野や、高い安全性が求められる医療分野で活用できます。サンプルの提供も開始しています。

近年、産業・エネルギー分野および医療分野では、機器の高性能化やそれに伴うシステムの高度化が進展しています。産業・エネルギー分野では、800Vの電気自動車(EV)やその充電設備、バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)、再生可能エネルギーインフラなど、高性能なアプリケーションが普及しています。これらが安定して動作するためには、通信インターフェースやセンシング回路に求められる絶縁性がますます重要になっています。一方、医療分野では、人体に直接接続される医療機器における安全性の確保が不可欠です。このような背景から、電子機器の効率的かつ安定的な動作を支えるDC-DCコンバータには、高い絶縁性と安全性が求められています。

そこで当社は、高絶縁(4.2kV DC)、低漏れ電流、高耐久性を備えた当製品を開発しました。高い絶縁性能により、機器全体の信頼性の向上に貢献し、高電圧環境下でもご利用いただけます。低漏れ電流設計は機器の安定動作を支え、人体に直接接続される医療機器など安全性が求められる用途にも適しています。さらに、独自の成形技術で-40°Cから125°Cの温度サイクル試験に1000回以上耐える高い耐久性を実現。粉塵や微粒子の侵入を防ぐ優れた防護機能も備え、極めて高い信頼性を確保しています。そのため、産業・エネルギー分野から医療分野まで幅広く対応可能です。加えて、小型設計(10.55mm x 13.70mm x 4.04mm)ながら、約80%の高い変換効率を達成しており、省スペース化と省エネルギー化に貢献します。

当社は今後も機器の信頼性や安全性に寄与する技術開発を通じて、安全かつ持続可能な社会づくりに貢献します。

主な特長

  • 高絶縁性能(4.2kV DC)、低漏れ電流設計、高耐久性の実現
    アプリケーションの信頼性や安全性の向上に貢献します。
  • 高効率化
    約80%という高効率化を実現し、低スイッチング周波数(500kHz~2MHz)にも対応しています。
  • 小型設計
    10.55mm x 13.70mm x 4.04mmサイズで、機器の省スペース化に貢献します。
  • 安全や医療に関する規格に適合
    UL62368※1 やANSI/AAMI ES60601-1※2に対応しています。
  • ※1UL62368…情報通信機器およびオーディオ・ビデオ機器に関する製品安全規格
  • ※2ANSI/AAMI ES60601-1…米国規格協会および医用機器標準化団体による医療用電子機器向け安全基準

主な用途

医療、産業、エネルギー分野

生産拠点

当製品はイギリスで生産しています。

問い合わせ

当製品のお問い合わせはこちら。

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録