お取引場所の地域-言語を選択してください。

FPGA用小型マルチ出力POL DC-DCコンバータを商品化

  • 電源関連製品

2019/03/22

要旨

株式会社村田製作所は、FPGA向け高電力密度、低背、高信頼性DC-DCコンバータ、MonoBlock type POLシリーズのマルチ出力品を商品化しました。
今回は新たにMYMGC0R88RFLF2RV、MYMGC1R83BFPF2RV、MYMGC3R32EFPF2RVの計3製品をリリースします。
MYMGCシリーズは、複数の高精度な電圧と複雑なシーケンスコントロール機能を有しており、それらの機能が必要となるFPGAに適しています。また、マルチ出力のため、FPGAの電源レールをシンプルに構成できるだけでなく、村田独自のパッケージ技術よりモジュールを小型化することで、FPGAの電源レール部分の実装面積を低減でき、ボードスペースの有効活用に貢献可能です。

本製品のサンプル対応はすでに可能で、6月より量産開始を予定しております。



特徴

  • 製品および外付けコンデンサ部品を含めたソリューションサイズが小型
  • 少ない外付けコンデンサで高速負荷応答に対応
  • FPGAに適した電圧精度とシーケンス機能を搭載
  • 製品サイズ: 15.0 x 12.0 x t2.4mm (SMD type)
  • 動作温度範囲: -40 to +85 °C


製品サイト

製品詳細特性はこちらをご覧ください。


  

サンプル

サンプルは弊社担当営業からお申し付け下さい。

MonoBlock type POL シリーズデータシート
MYMGK series(Output current = 4A to 20A)
MYSGK series(Output current = 30A or High input product)

  
※2019年9月8日 製品名をMonoblockからMonoBK™(モノブロック)に変更しました。

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録