お取引場所の地域-言語を選択してください。

FPGA用PMBusインターフェース並列動作POL DC-DCコンバータを商品化

  • 電源関連製品

2021/06/03

株式会社村田製作所は、小型・高電力密度・高信頼性のPOL※1 DC-DCコンバータ「MonoBK™(モノブロック)」シリーズにPMBus※2インターフェースの並列動作品を追加しました。今回は新たに並列動作品(2並列40Amax) : MYMGM1R824ELA5RPを商品化します。2021年3月より量産を開始しており、サンプル対応も可能です。

  • ※1POL : Point of Loadの略。FPGAやASICなどのLSIの近くに専用電源回路として配置するDC-DCコンバータ。
  • ※2PMBus : Power Management Busの略。電力コンバータに対して、設定、制御、監視等するための通信規格。

MYMGMシリーズは、業界標準のPMBusインターフェース機能を備えており、この機能を介して電源の設定、制御、監視が可能です。また、量産中の24A品:MYMGM1R824ELA5RAと16A品 : MYMGM1R816ELA5RAと同一フットプリントとなっており、FPGA※3、ASICなどのLSIの消費電流が24A超40A以下であれば24A品 : MYMGM1R824ELA5RPをパラレル使用し、24A以下であればMYMGM1R824ELA5RAあるいは、16A以下であれば16A品 : MYMGM1R816ELA5RAをシングル使用するという選択が可能になります。これによりマザーボードの共通化が可能となり、最終的な消費電流に基づいて電源モジュールを使い分けすることで、最適な電源設計と設計効率の改善を実現します。

  • ※3FPGA : FPGA(Field Programmable Gate Array)の略。後からでも回路の書き換えが可能なLSI。

主な特徴

  • 並列配置により最大負荷40A(2並列)に対応
  • PMBusインターフェース機能により電源の設定、制御、監視が可能
  • 製品および外付けコンデンサ部品を含めた実装面積を小型化
  • FPGAに適した電圧精度と少ない外付けコンデンサで高速負荷応答に対応

主な仕様

製品サイズ SMDタイプ 10.5 mm × 9.0 mm × 5.0 mm(長さ×幅×高さ)
動作温度範囲 −40°C ~ +105°C

製品サイト

製品詳細特性はMYMGMシリーズをご覧ください。

サンプル

サンプルはウェブサイトまたは当社担当営業からお申し付け下さい。

その他のMonoBK™ラインアップ

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録