お取引場所の地域-言語を選択してください。

世界初 平均消費電流20nAと1.2V低電圧駆動を両立した磁気スイッチ用途AMRセンサを量産開始 ~ヘルスケア機器やウェアラブル機器の小型化と長時間駆動に寄与~

  • センサ

2026/04/14

株式会社村田製作所
代表取締役社長 中島 規巨

特長
  1. 消費電流の大幅削減
    AMRセンサ「MRMS166R」は20nA(Vcc※1 1.5V)と、非常に低い電流で動作し、容量に制約のあるコイン電池を使用する機器でも長期間駆動が可能です。
  2. 低電圧駆動に対応
    「MRMS166R」は1.2Vから動作できるため、電源条件が制限される機器でも安定して駆動します。
  3. 小型パッケージ
    外形1.0×1.0mmの小型パッケージを採用しているため、基板面積を抑えられ、小型機器への搭載が容易です。
  • ※1Vcc :電源電圧のこと。AMRセンサを動作させるために必要な電圧。

主な用途

ヘルスケア機器(カプセル内視鏡、メディカルパッチ、CGM)、ウェアラブル機器(ARグラス、ワイヤレスイヤホン)、セキュリティ関連機器(ドア開閉検知、スマートロック)など

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、ヘルスケア機器やウェアラブル機器向けに、超低消費電流・低電圧駆動タイプのAMRセンサ「MRMS166R」「MRMS168R」を新たに開発し、量産を開始しました。
「MRMS166R」は、AMRセンサとして消費電流を世界最小※1レベルに抑え、低電圧駆動を実現しました。平均消費電流20nAという超低消費電流と1.2V低電圧駆動を両立しており、この条件の実現はAMRセンサとして世界初※2となります。
当製品は、「Medtec Japan」(会期:2026年4月21日~23日、東京ビッグサイト 東7ホール)に出展予定です。

  • ※1,2当社調べ、2026年4月13日時点

AMRセンサは、磁石と組み合わせて対象物の位置や動きなどを非接触で検知する磁気センサです。当社のAMRセンサは磁気スイッチとして活用でき、小型のヘルスケア機器やウェアラブル機器では、機器を待機状態から起動状態に切り替える「スリープ/ウェイクアップ機能」などに使用されます。

[AMRセンサを磁気スイッチとして使ったスリープ/ウェイクアップ機能のイメージ]
AMRセンサが磁石の接近・離脱を検知することで、機器のスリープ状態と起動状態を切り替えます。
例えば電子機器に搭載されたAMRセンサが磁石と近接しているときは機器がスリープ状態になり、磁石の離脱を検知すると起動状態になります。


近年、ヘルスケア機器やウェアラブル機器の小型化が進んでおり、これらの機器ではコイン電池が使用されることが主流となっています。コイン電池は容量が限られており使い捨てであるため、機器の長時間駆動を実現するには電子部品の消費電流を低減することが重要です。また、ヘルスケア機器で広く使われる酸化銀コイン電池の電圧は1.55Vと低いことから、低電圧で動作する電子部品が必要です。そのため、磁気スイッチとして使われるAMRセンサでも低消費電流と低電圧駆動の両立が求められています。

そこで当社は、AMRセンサ内の回路全体の改善により最低1.2Vでの動作と平均消費電流20nA(Vcc 1.5V)を両立した「MRMS166R」の量産を開始しました。これにより、機器の待機状態における電池消耗を抑え、小型のコイン電池でも2年以上の駆動が可能になります。さらに、外形寸法1.0×1.0mmの小型パッケージを採用しており、実装スペースが限られた小型機器への搭載にも適しています。
これらの特徴により、ヘルスケア機器やウェアラブル機器の小型化と長時間駆動の両立をサポートします。
なお、3V駆動用途に特化した「MRMS168R(平均消費電流80nA)」もラインアップに追加しており、用途に応じた選択が可能です。

当社は今後も、AMRセンサの低消費電流化と製品ラインアップの拡充を進め、IoT機器の長時間駆動と高機能化を通じて持続可能な社会の実現に貢献していきます。

主な仕様

製品名 MRMS166R MRMS168R
サイズ 1.0×1.0×0.4 mm 1.0×1.0×0.4 mm
電源電圧 1.2~3.6 V(Typ. 1.5V) 2.0~3.6 V(Typ. 3.0 V)
平均消費電流 20 nA(1.5 V時) 80 nA(3.0 V時)
最大出力電流 1 mA(1.5 V時) 12 mA(3.0 V時)

製品サイト

当製品を含むAMRセンサのラインアップ詳細はこちらをご覧ください。
MRMS166Rの詳細はこちらをご覧ください。
MRMS168Rの詳細はこちらをご覧ください。

お問い合わせ

当製品に関するお問い合わせはこちら。

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録