お取引場所の地域-言語を選択してください。

長期安定性に優れたBEMS向けCO₂センサを商品化

  • センサ

2017/10/16

​この製品は生産中止予定品です。(※2026年8月3日更新)

要旨
株式会社村田製作所は、BEMS*1向けCO2センサとしてIMG-CBシリーズを商品化しました。主に、ビル空調用ダクト内にCO2センサを設置し、モニタリングすることで必要なときのみ換気を行い、ビル全体の省エネに貢献します。なお、本商品はハクイ村田製作所にて9月から量産を開始いたしました。

背景
昨今、世界的に環境やエネルギーへの注目が高まりつつある中、BEMSへの期待が大きくなっています。ビル内のシステムや設備とつないで、稼働状態やエネルギーの使用量を解析し、効率よく制御することで省エネを図ります。一方でこれらの実現には、システムの定期的な保守作業が必要であり、メンテナンス性の向上や効率化が期待されています。

詳細

本商品は、独自の検量線アルゴリズムと2波長(測定用、リファレンス用)NDIR*2方式による自動校正機能により、長期安定性と高い測定精度を有しメンテナンス性の向上が期待できます。今後は、様々な制御システムとの親和性を向上すべく、出力インターフェースの拡充を行っていきます。


仕様

IMG-CBシリーズ

項目 仕様
動作環境 0~50℃, 0~90%RH
測定範囲 0~2000ppm, 0~3000ppm
測定精度 ±(50ppm+5% of reading)
Typ.±(30ppm+2.5% of reading)
長期安定性(ドリフト) Less than 50ppm / Year @1000ppm
入力電圧 AC/DC24V, DC12V
消費電力 Avg. 0.5W / Max. 2.0W
出力インターフェース Analog 0~5V
サイズ 134×81×51mm
(ダクト取付け用のプローブおよびケーブルを除く)


長期安定性データ

長期安定性データ アズビル様ご提供 1000ppm基準ガスによる試験結果(ドリフトおよび測定精度を含む)


用語説明

*1 BEMS:Building Energy Management System
空調、電気、給排水、防災・防犯等の設備をコンピュータで総合的に管理するシステム。室内環境の向上や省エネの推進などに貢献する。

*2 NDIR:Non-Dispersive Infrared(非分散型赤外吸収)

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録