お取引場所の地域-言語を選択してください。

農業向け 高精度かつ長期安定性に優れたCO2センサを商品化

  • センサ

2025/03/31

​この製品は生産中止予定品です。(※2026年8月3日更新)

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、CO2センサのケース・ケーブルタイプ「IMG-CA0012-12」(以下、「当製品」)を商品化しました。当製品は主に農業のグリーンハウス内で環境測定装置と接続し、CO2濃度を高精度かつ安定的に測定します。そして光合成促進装置と連携し、作物の品質向上や収量増加に貢献します。また、適切な量とタイミングでCO2を注入することでエネルギー効率を向上させます。現在、当製品はハクイ村田製作所で量産供給を開始しています。

農業分野では地球温暖化による収量減少や品質低下、また農業従事者の人口減少が影響し、単位面積あたりの作物収量増加と品質向上が求められています。CO2施用による作物の光合成促進技術は、これらの課題を解決する有効な手段です。さらに昨今のエネルギー価格高騰に伴い、環境データ測定に基づく効率的なCO2施用が重要視されています。そのため、高精度・長期安定性・校正不要・故障しにくいCO2センサは光合成促進技術において重要な役割を果たしています。

当製品は独自の検量線アルゴリズムと2波長(測定用およびリファレンス用)NDIR※1方式による自動校正機能を備えており、大気校正が不要です。これにより、高精度かつ長期的な安定性を実現し、メンテナンスフリーとなっています。さらにケース・ケーブルタイプによって、利用者の取り扱いや設置のしやすさが向上しました。

  • ※1NDIR:Non-Dispersive Infrared(非分散型赤外吸収)
仕様
項目 スペック
動作温度 0 ~ 50°C
保管温度 −20 ~ 50°C
測定濃度範囲 0 ~ 3,000ppm
測定精度 ± (30ppm + 2.5% of reading) 実力値
± (50ppm + 5% of reading) 仕様値
長期安定性(ドリフト) ±50ppm / Year@1000ppm
入力電圧 DC 24V, DC12V
消費電力 Avg. 0.5W / Max. 2.0W
出力インターフェース アナログ 0 ~ 5V(換算式 600ppm/V)
測定間隔 5s

CO2センサをグリーンハウスに設置し、トマト栽培で1年間・バラ栽培で2年間使用し、使用後のCO2濃度特性と温度特性を評価しました。
実際の農業フィールドで長期使用した場合でも、CO2濃度の誤差は小さいことが確認されました。

  • CO2濃度
  • 温度特性

製品サイト

製品詳細はこちらをご覧ください。

問い合わせ

当製品のお問い合わせはこちら。

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録