お取引場所の地域-言語を選択してください。

NTCサーミスタのフレキシブルリード品 熱応答性を高めた新タイプを商品化

  • サーミスタ(温度センサ、電流制御)

2017/07/24

この製品は生産中止予定品です。(※2025年10月30日更新)



NXF_E Series
要旨

株式会社村田製作所は、フレキシブルリードNTCサーミスタ サーモストリング NXFシリーズの熱応答性を向上させ、新タイプ(NXF*15******E*****)として商品化しました。
車載機器や民生機器などの高い熱応答性が求められる用途での採用を目指し、2017年9月から量産を開始します。

補足

NTCサーミスタのフレキシブルリード品 サーモストリング NXFシリーズは、温度を検知・測定するための電子部品で、業界最小クラスのセンサヘッドによる小型形状と高い熱応答性が特長です。
新タイプ(NXF*15******E*****)では、線材の選定や内部構造の工夫により、熱応答性をさらに25%(熱時定数の従来比)向上させました。
基板から離れた箇所の温度検知やアッセンブル用温度センサとして最適です。

電気的特性

品番

抵抗値 
(25℃)

B定数
(25/50℃)

最大動作電流(25℃)

熱放散定数
​(25℃)

熱時定数
(25℃)

用途

NXFT15XV302FEAB***

3kΩ

3936K

0.141mA

0.6mW/℃

3s

民生用

NXFT15XH103FEAB***

10kΩ

3380K

0.077mA

0.6mW/℃

3s

民生用

NXFT15XV103FEAB***

10kΩ

3936K

0.077mA

0.6mW/℃

3s

民生用

NXFT15WF104FEAB***

100kΩ

4250K

0.024mA

0.6mW/℃

3s

民生用

NXFS15XV302FEAB***

3kΩ

3936K

0.141mA

0.6mW/℃

3s

車載用

NXFS15XH103FEAB***

10kΩ

3380K

0.077mA

0.6mW/℃

3s

車載用

NXFS15XV103FEAB***

10kΩ

3936K

0.077mA

0.6mW/℃

3s

車載用

NXFS15WF104FEAB***
100kΩ   4250K  0.024mA
0.6mW/℃
 3s
 車載用

使用温度範囲:-40℃~+125℃


熱応答性特性

外形寸法



幅(センサヘッド)    :1.2 ± 0.4 mm
長さ                     :25, 30, 40, 50 mm (4種類)

製品サイトURL
NXFシリーズ

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録