お取引場所の地域-言語を選択してください。

自動車市場をはじめとした高信頼性用0603Mサイズ銅電極品NTCサーミスタの量産開始~基板の高密度化や小型化に貢献~

  • サーミスタ(温度センサ、電流制御)

2024/08/28

以下の注釈を追記しました。(2024年10月16日)
*銅電極品:銅下地にニッケル(Ni)およびスズ(Sn)のメッキ加工を施した銅電極品

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、自動車市場をはじめとした電子部品に高信頼性が要求される市場に向けて0603Mサイズ(0.6×0.3×0.3mm)銅電極品*NTCサーミスタ「NCU03XH103F6SRL」「NCU03XH103F60RL」(以下、「当製品」)を開発し、NCUシリーズとしてのサイズラインアップを拡充しました。すでに量産を開始しており、サンプル対応も可能です。

自動車市場において、自動運転化やIoT化が進展する中、電子部品の搭載数が増加し基板の高密度化が進んでいます。また、ADAS※1/TELEMATICS機器※2の高機能化に伴い、電子部品への負荷が増し、発熱問題がより深刻になっています。このため、過熱検知や温度モニターのニーズがますます高まっています。
本製品は、これまで培ったプロセス技術を活かし、高信頼性用途に対応する0603Mサイズ(0.6×0.3×0.3mm)を実現しました。従来品(1005Mサイズ)に比べ、体積比で約80%、実装面積比で約70%削減しています。
当社は今後も市場のニーズに応じた製品ラインアップの拡充を推進します。また、市場のニーズに迅速に対応することで、高信頼性用途におけるさらなる高密度実装や小型化に貢献します。

  • *銅電極品:銅下地にニッケル(Ni)およびスズ(Sn)のメッキ加工を施した銅電極品
  • ※1ADAS:Advanced Driver Assistance System /先進運転支援システム
  • ※2TELEMATICS機器:車両に搭載された通信技術を利用して、運転者や車両のデータを収集・送信し、リアルタイムで情報を提供する装置。主な用途として、交通情報を取得して渋滞を回避するナビゲーションや、音声認識による車内機能操作サービスなどが挙げられる。

特長

  • 自動車など高信頼性部品を必要とする機器に対応。銅電極品での小型化(0603Mサイズ)を実現。
  • 従来品(1005Mサイズ)から体積比で約80%、実装面積比で約70%削減。同特性のため、設計変更は不要で、高密度実装や基板の省スペース化に貢献。
  • 体積が小さいため、高速応答が可能。

仕様

品番 NCU03XH103F6SRL NCU03XH103F60RL
用途 自動車用 民生用
サイズ 0.6 x 0.3 x 0.3 mm 0.6 x 0.3 x 0.3 mm
抵抗値(25℃) 10 kohm±1.0% 10 kohm±1.0%
B定数(25/50℃) 3380 K±1.0% 3380 K±1.0%

製品サイト

  • 各品番の詳細は、こちらをご覧ください。

  • NTCサーミスタ「NCUシリーズ」はこちらをご覧ください。

問い合わせ

当製品に関するお問い合わせはこちら。

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録