お取引場所の地域-言語を選択してください。

モバイル機器・民生機器・医療機器向け 小型サイズで高精度な温度検知を実現するNTCサーミスタのラインアップ追加

  • サーミスタ(温度センサ、電流制御)

2025/03/19

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、全使用温度域で高精度な温度測定を実現するSMDタイプNTCサーミスタ「NCPシリーズ」のラインアップを拡充し、モバイル機器・民生機器・医療機器向けの0402Mサイズ・0603Mサイズを新たに追加しました。これらの製品はすでに量産を開始しており、サンプル対応も可能です。

スマートフォンやウェアラブル機器などの電子機器の高性能化・高密度化に伴い、電子部品への負荷と発熱が増加しています。近年では搭載ICのさらなる高性能化が進み、電子部品の実装点数も増えており、熱設計の重要性が日々高まっています。このような環境下で効率的なアプリケーション性能を実現するため、高精度な温度検知へのニーズが一層強まっています。当製品はこれまで培ったプロセス技術を生かし、小型サイズで高精度な温度検知を実現しました。
当社は今後も市場ニーズに応じた製品ラインアップの拡充を推進します。

特長

  • 全温度域で高精度な温度検知が可能、25°Cで±0.1°Cを実現(以下のグラフ参照)
  • 従来品(1005Mサイズ)と同特性のため、設計変更は不要で、高密度実装や基板の省スペース化に貢献
  • 従来品(1005Mサイズ)と比べて体積が小さいため、高速応答が可能(0603Mサイズは体積比で約80%、実装面積比で約70%削減。0402Mサイズは体積比で約90%、実装面積比で約80%削減。)

温度検知精度

グラフ内赤線が新たにラインアップ追加されたD品の温度検知精度を示しています。


  • ※グラフ中のFやDは本来、品番構成における抵抗値許容差を示します。ここでは黒線をF品、赤線をD品とします。

仕様

品番 NCP02WF104D05RH NCP03WF104D05RL
用途 モバイル機器 民生機器,医療機器 [GHTF A/B]
サイズ 0.4×0.2×0.2 mm 0.6×0.3×0.3 mm
抵抗値(25°C) 100 kohm±0.5% 100 kohm±0.5%
B定数(25/50°C) 4250 K±0.5% 4250 K±0.5%

製品サイト

問い合わせ

  • 当製品に関するお問い合わせはこちら。

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録