お取引場所の地域-言語を選択してください。

高信頼性用途向け0603MサイズNTCサーミスタ「NCU03シリーズ」のラインアップを拡充~基板の高密度化と小型化に貢献~

  • サーミスタ(温度センサ、電流制御)

2025/11/12

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、自動車市場をはじめとする高信頼性用途にも対応可能な0603Mサイズ(0.6×0.3×0.3mm)の銅電極品※1NTCサーミスタNCU03シリーズに、新たに「NCU03WF104F6SRL」および「NCU03WF104F60RL」(以下、「当製品」)を追加しました。当製品はすでに量産を開始しており、サンプル提供も可能です。

  • ※1銅電極品:銅下地にニッケル(Ni)およびスズ(Sn)のメッキ加工を施した銅電極品

近年、自動車市場では、ADAS※2やテレマティクス機器※3の高機能化が進み、電子部品への負荷が増大し、発熱課題が深刻化しています。さらに、自動運転化やコネクテッド化の進展により、電子部品の搭載点数が増加し、基板の高密度化や小型化が進んでいます。これらを背景に、小型で過熱検知が可能なサーミスタへのニーズが高まっています。

  • ※2ADAS:Advanced Driver Assistance System /先進運転支援システム
  • ※3テレマティクス機器:車両に搭載された通信技術を利用して、運転者や車両のデータを収集・送信し、リアルタイムで情報を提供する装置。主な用途として、交通情報を取得して渋滞を回避するナビゲーションや、音声認識による車内機能操作サービスなどが挙げられる。

そこで当社は、これまで培ったプロセス技術により、0603Mサイズと小型で過熱検知が可能な当製品を開発しました。当社従来品の1005Mサイズ(1.0×0.5×0.5mm)と同一の抵抗値およびB定数を有しており、設計変更なしで置き換えが可能なため、基板の高密度化と小型化に貢献します。

当社は今後も市場のニーズに応じた製品ラインアップの拡充に取り組み、高信頼性用途におけるさらなる高密度実装や小型化に貢献します。

当製品の特長

  • 0603Mサイズと小型
  • 高信頼性が求められる自動車や基地局などの用途で使用可能
  • 当社従来品の1005Mサイズと同特性のため、設計変更なしで置き換え可能
主な仕様
製品名 用途 サイズ 抵抗値(25℃) B定数(25/50℃)
新製品 NCU03WF104F6SRL 自動車用 0.6×0.3×0.3mm 100kohm±1.0% 4250K±1.0%
新製品 NCU03WF104F60RL 民生用
既存品 NCU03XH103F6SRL 自動車用 10kohm±1.0% 3380K±1.0%
既存品 NCU03XH103F60RL 民生用

製品サイト

0603MサイズNCU03シリーズ

関連サイト

高信頼性SMDタイプサーミスタ「NCUシリーズ」はこちらをご覧ください。

お問い合わせ

当製品に関するお問い合わせはこちら。


ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録