業界最小クラスの巻線タイプインダクタLQW03AW_00シリーズのラインアップ追加

業界最小クラスの巻線タイプインダクタLQW03AW_00シリーズのラインアップ追加

2015/09/28

背景

高周波インダクタは、無線通信を行うあらゆる電子機器に搭載されており、小型化と高性能化の要求の中で、マッチング回路の設計では、高いQ特性が要求されます。
また、最適設計時にL値の微調整も必要になるため、細かい定数のステップが必要になります。
今回LQW03AW_00シリーズでは、従来の8アイテムから大きく30アイテムのインダクタンス値を拡充し、狭ステップ化の対応を行うとともに、1.0nH~15.5nHまでインダクタンス範囲の拡大を行いました。この大幅なアイテム拡充、インダクタンス値の範囲拡大により、更なる最適なマッチング回路の構成が可能になり、電子機器の高性能化に貢献します。


特徴

業界最小クラスの巻線タイプインダクタにおいて最大のQ値の実現


用途

スマートフォン・小型モバイル機器等


品番

LQW03AW_00シリーズ
シリーズラインナップはこちらをご確認ください。
スペックシート(注意/実装情報/包装情報を含む)はこちらをご確認ください。


生産体制

量産中



ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp