高安全性・高出力・高サイクル寿命の蓄電システムを開発

2018/02/20

株式会社村田製作所
代表取締役会長兼社長 村田 恒夫

株式会社村田製作所は、当社製リン酸鉄リチウムイオンバッテリを使用し、蓄電池と充放電DC-DCコンバータを一体化した「HVDC蓄電ユニット3.5kWh(パワーコンディショナ連係タイプ)」と、蓄電池とパワーコンディショナを一体化したオールインワン・システム「All-in-One蓄電システム4kW/2.3kWh(ハイブリッドタイプ)」を開発しました。
どちらも、太陽光パネルを設置する住宅の自家消費を促進する用途での拡売を目指します。2月28日(水)~3月2日(金)に東京ビッグサイトで開催される「国際スマートグリッドEXPO」に出品し、2018年内に量産出荷する予定です。

特長

今回の製品は、2017年9月に買収完了したソニーエナジー・デバイス株式会社のバッテリ技術と当社独自の電源技術を融合させた初の製品です。

HVDC蓄電ユニット3.5kWh(パワーコンディショナ連係タイプ)

当蓄電ユニットはパワーコンディショナと連係させることにより、住宅の自家消費に向けた蓄電池システムを構成することが可能です。
この製品に使われているリチウムイオン二次電池Fortelionは、オリビン型リン酸鉄を採用したことにより、結晶構造が安定しており壊れにくく、電源事故などが起こってもバッテリーが熱暴走することがきわめて少ないため、電池の機能を長期間維持することが可能です。さらに、Fortelionは、期待寿命が15年と長く、長期サイクル寿命(1万回~1万4000回)が期待できます。

「HVDC蓄電ユニット3.5kWh(パワーコンディショナ連係タイプ)」は、この蓄電池に、充放電DC-DCコンバータ、バッテリ管理システム(BMS)を一体化したもので、パワーコンディショナとHVDC連係(350V~400V)させることにより、高い変換効率を実現します。加えて、RS-485、CANといった外部通信機能を備えているので、他メーカーのパワーコンディショナとの接続も可能となっています。
蓄電池容量は3.5kWhと小さいが、バッテリが長寿命であるため、1日2回以上の充放電に対応できます。電力変換効率も98%以上を実現し、充放電のロスを低減することができます。

HVDC蓄電ユニットの詳細はこちらからご確認下さい。


All-in-One蓄電システム4kW/2.3kWh(ハイブリッドタイプ)

当製品は、蓄電池ユニットとパワーコンディショナを一体化したAll-in-Oneハイブリッド型蓄電システムです。こちらにも、自社製リン酸鉄リチウムイオン二次電池Fortelionを使用しているので、高い安全性と長期サイクル寿命を実現しています。

筐体のサイズ幅712mm×高さ735mm×奥行き324mmの中に、蓄電ユニットとパワーコンディショナを入れており、住宅の屋内外どちらにも容易に設置することができます。
このシステムには、RS-485でつなぐリモコンを接続することができ、システムのオン/オフや、基本設定が可能です。

また、リモコンから無線でHEMS(Home Energy Management System)に無線で接続し、スマートフォンから発電状態などの動作状況をモニターすることも可能となっています。また、バーチャルパワープラント(VPP)のような電力会社やアグリゲータなどからの上位指令に応じて運転コースや蓄電池の制御をすることが可能となっています。

All-in-One蓄電システムの詳細はこちらからご確認下さい。


この2製品は、2月28日(水)から3月2日(金)にかけて東京ビッグサイト(東京・江東区)で開催される「国際スマートグリッドEXPO」に出品します。量産出荷は、2018年内を予定しています。

将来の展望

当製品技術は、まず家庭用の自家消費用途に向けて製品化しますが、将来は産業用電力向けや、海外展開など幅広く事業化していく考えです。

主な製品仕様

HVDC蓄電ユニット3.5kWh(パワーコンディショナ連係タイプ)

蓄電池公称容量 3.5kWh
出力電力 3.5kW(定格)、5.0kW(最大)
電源変換効率 98%以上
IP等級 IP55
設置場所 屋外、屋内
動作温度 -10℃~+45℃
外形寸法 幅641×高さ735×奥行き324mm
重量 約72kg

*予告なく仕様を変更することがございます。


All-in-One蓄電システム4kW/2.3kWh(ハイブリッドタイプ)

定格出力電力(連系運転時) 4.0kW
定格出力電力(自立運転時) 2.0kVA
蓄電池公称容量 2.3kWh
定格充放電電力(蓄電池) 2.0kW
入力回路 2回路
入力電圧範囲 DC60V~DC450V
IP等級 IP55
設置場所 屋外、屋内
動作温度 -10℃~+40℃
外形寸法 幅712mm×高さ735mm×奥行き324mm
重量 75kg

*予告なく仕様を変更することがございます。


製品サイト

HVDC蓄電ユニットとAll-in-One蓄電システムの詳細はこちらからご確認下さい。


ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp