お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサのFAQQチップ積層セラミックコンデンサ用セラミック材料の物理定数(ヤング率、ポアソン比、熱伝導率、熱膨張率など)を教えてください。

A
ヤング率、ポアソン比、熱伝導率、熱膨張率など物理定数の一覧を示します。
  チップ積層セラミックコンデンサ(MLCC)用セラミック材料の物理定数
温度補償用
(ジルコン酸カルシウム系)
高誘電率系
(チタン酸バリウム系)
ヤング率 [Gpa] 200 100
抗折強度 [Mpa] 300 150
ビッカース硬度 [Gpa] 8.3 7.8
ポアソン比 0.25 0.35
熱伝導率 [W/m/K] 3.7 2.9
熱膨張率 [x10-6/K] 9 11
比熱 [J/g/K] 0.58 0.45