お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサのFAQQチップ積層セラミックコンデンサの品番の「個別仕様」とは具体的に何でしょうか?「個別仕様」の英数字の意味を教えてください。

A

チップ積層セラミックコンデンサの品番の「個別仕様」は、同一シリーズにおける、サイズ・温度特性・定格電圧・静電容量・静電容量許容差以外の点で、別の製品であることを識別するコードです。個別仕様の英数字は「識別するコード」であるため、「A01」は○○を意味する、といった共通の読み方はありません。

「個別仕様」の違いの例として、電気特性の違いや高温負荷試験の試験電圧違い、寸法公差の違いなどがあります。

なお、電気的特性データは設計支援ソフトウェア「SimSurfing」にて、試験の違いや寸法公差などは「詳細スペックシート詳細スペックシートとは
」にて、ご確認いただけます。