お取引場所の地域-言語を選択してください。

導電性高分子アルミ電解コンデンサのFAQQ標準梱包数はいくつですか?

A
ECASシリーズには3種類のケースサイズがあり、標準梱包数もそれぞれ違います。

D4ケース (1.9mm高さ: 3000pcs/リール@ ø330mm)
D6ケース (2.8mm高さ: 2500pcs/リール@ ø330mm)
D9ケース (4.2mm高さ: 2000pcs/リール@ ø330mm)

img_06.gif