お取引場所の地域-言語を選択してください。

シリコンキャパシタのFAQQシリコンキャパシタの構造を教えてください。

A

標準品のシリコンキャパシタの構造を、製品タイプ別で以下に示します。
(シリコンキャパシタの内部構造を知りたい方はこちらをご参照ください。)

※他のPad材料をご希望の際はご連絡ください。

関連用語:シリコンキャパシタ、シリコンコンデンサ、シリコンIPD、パッド、電極、実装、表面実装(SMD)、埋め込み、埋込(embedded)、上下電極(vertical)、縦型、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)、Pad、electrode、mounting、surface mount(SMD)、embedded、vertical electrode、vertical