お取引場所の地域-言語を選択してください。

シリコンキャパシタのFAQ Q はんだ実装品の製品サイズと推奨ランドパターンを教えて下さい。

A

以下の表に製品サイズと推奨ランドパターンを記載いたします。
基板設計を行う際のガイドラインを記載した資料、および最適な基板設計を算出するツールをご用意しておりますので、ご活用下さい。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Silicon Capacitor Type Capacitor size
(µm)
A
(µm)
B
(µm)
C
(µm)
0201M 600×300 100 150 200
0201 800×600 150 400 300
0402 1200×700 300 500 400
0402M 1000×500 260 300 280
0204M 500×1000 75 800 200
0603 1800×1100 400 900 800
0404M 1040×1040 300 850 240
0805 2200×1400 500 1200 1000
1206 3400×1800 600 1600 2000
1812 4700×3600 900 3400 2700

関連用語:シリコンキャパシタ、シリコンコンデンサ、シリコンIPD、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)、SMD、SMT、推奨ランド寸法、ランドパターン推奨寸法、Board Design、基板設計、Surface Mount Device (SMD)、 Surface Mount Technology (SMT)、サーフェス・マウント・デバイス、サーフェス・マウント・テクノロジー、表面実装、実装ガイド、Assembly note

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • ※このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。