お取引場所の地域-言語を選択してください。

シリコンキャパシタのFAQ Q 表面実装タイプをはんだ実装する際の推奨ステンシル設計を教えて下さい。

A

Type6はんだペースト使用時の推奨ステンシル設計は以下になります。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Silicon Capacitor Case Size Stencil opening size
(in µm)
Stencil thickness
(in µm)
Stencil grade
(roughness and opening profile)
0201M 200×130 50 high
0201 320×150 100 medium high
0402M 260×240 100 medium high
0402 369×260 125 regular
0204M 750×90 75 medium high
0603 768×300 125 regular
0404M 250×750 125 regular
0805 400×960 125 regular
1206 500×1229 125 regular
1812 650×3012 125 regular

関連用語:シリコンキャパシタ、シリコンコンデンサ、シリコンIPD、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)、サーフェス・マウント・デバイス、サーフェス・マウント・テクノロジー、Surface Mount Device (SMD)、 Surface Mount Technology (SMT)、実装ガイド、Assembly note