お取引場所の地域-言語を選択してください。

シリコンキャパシタのFAQ Q ワイヤーの素材とパッドの相性について教えて下さい。

A

以下の表をご参照下さい。

Wire bonding compatibility

Wire
Au Al
Si-Cap Top Pad TiWAu ✔✔ TBC
Al ✔ ✔✔

✔✔:High Recommended
✔:Available(125℃以下でAl pad上に金ワイヤを実装してください)
TBC:Please contact us.

関連用語:シリコンキャパシタ、シリコンコンデンサ、シリコンIPD、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)、ワイヤボンディング品、上下電極品、Wire-bonding vertical、Gold (Au)、金、Aluminium (Al)、アルミ、実装ガイド、Assembly note