お取引場所の地域-言語を選択してください。

シリコンキャパシタのFAQQPICSとは何ですか?

A

PICSとはPassive Integration Connective Substrateの略で、弊社製品の誘電体形成技術名です。PICSごとにBVを設定しています。詳細は下表をご参照下さい。

ムラタ誘電体形成技術名 絶縁破壊電圧 (BV)
PICS3 11V
PICS3HV 30V
PICSHV50 50V
PICSHV100 100V
PICSHV150 150V

関連用語:シリコンキャパシタ、シリコンコンデンサ、シリコンIPD、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)