お取引場所の地域-言語を選択してください。

電源関連製品のFAQ QPoEの給電側となるPSEから48Vが給電されますが、すぐに0Vに戻り、それを繰り返します。

A

MPS(Maintain Power Signature)の要件を満たしていないためです。
次の方法で、PSE出力の消費電流が常に10mAを超えるようにしてください。

  • PSE出力で電力消費させる
  • DC-DCコンバータの出力にダミー抵抗などをつけて電力消費させる