コンデンサの静電容量値は、以下のような数値のステップ(Eステップ)で定められています。
Eステップには、E3ステップ、E6ステップ、E12ステップ、E24ステップ・・・があり、JIS規格で以下のように定められています。
(JISC5063より)
-----------------------------------------------------------------------------------------
E6の標準数列は、
の理論数を丸めた値で、E12の値の1つおきの値
E3の標準数列は、
の理論数を丸めた値で、E6の値の1つおきの値
-----------------------------------------------------------------------------------------
例えば、E3ステップの場合、1、2.2、4.7、10、22、47、100というように、桁が1桁上がるまでに3つのステップがあります。
弊社積層セラミックコンデンサの標準的なステップは次の通りです。
10pF以下・・・0.1pF刻み
10pF~1uFまで・・・E6ステップ
1uF以上・・・E3ステップ
※温度特性やシリーズによってはE12,E24ステップも採用しています。
ムラタ品番の読み方は
こちら