AMRセンサ (磁気スイッチ)のFAQ

その他

磁気センサのメリットは?

  • 磁力線は目に見えません。
  • プラスチック、アルミニウム、銅などの非磁性体は磁力線が吸収されることなく反対側へ透過します。
    これらの特徴を生かして検知できるのが磁気センサです。
    • ノートパソコンの開閉検知やセキュリティ機器の動作設定(スイッチがどこにあるのか見えない。)
    • ガスや水などの回転検知(シーリングが重要な構造物)
    • ウェアラブル端末の電源スイッチ(センサ単体で消費電流が必要となりますが、防水構造にしやすい)
    などへの適用が容易にできることがメリットです。