お取引場所の地域-言語を選択してください。

PTCサーミスタ(ポジスタ)のFAQQ[PRF シリーズ]梱包状態での重量はどうなりますか?

A

以下の表をご参照ください。

外装箱
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
寸法参考値
(mm)
最大梱包数量
リール数 PRF03 PRF15 PRF18 PRF21
15,000pcs / リール 10,000pcs / リール 4,000pcs / リール 4,000pcs / リール
A B C 数量(pcs) 重量(g) 数量(pcs) 重量(g) 数量(pcs) 重量(g) 数量(pcs) 重量(g)
189 189 51 2 30,000 約 320 20,000 約 290 8,000 約 340 8,000 約 280
189 189 92 5 75,000 約 700 50,000 約 640 20,000 約 770 20,000 約 600
189 190 141 10 150,000 約 1,340 100,000 約 1,220 40,000 約 1,460 40,000 約 1,140
備考 紙テープ 紙テープ 紙テープ エンボステープ

数量によって使用外装箱は異なります。