お取引場所の地域-言語を選択してください。

PTCサーミスタ(ポジスタ)のFAQQ[PRG シリーズ]PRGシリーズの手はんだ(こてはんだ)は可能ですか?その条件は何ですか?

A

やむを得ずはんだごてを使用してはんだ付けする場合はPTCサーミスタに過負荷がかからない様実施ください。
十分な予熱(150°C、1~2分)のうえ、こて先φ3mm以下、30W以下のこてを使用し、規定温度以下、5秒以内ではんだ付けをお願いします。なお、フラックスはハロゲン系物質0.1wt%以下をご使用ください。また、セラミック素体に直接こて先が触れないようにお願いします。
規定温度 : PRG18**MM1RB、PRG21**MM1RKは、280°C、その他は、350°C。