お取引場所の地域-言語を選択してください。

nRF51x22 series

nRF51422 は、ANT、Bluetooth®Low Energy、および2.4GHzに最適な汎用の超低消費電力SoCです。nRF51822は、Bluetooth®Low Energyおよび2.4 GHzに最適な汎用の超低消費電力SoCです。
ムラタはnRF51422, nRF51822のようなnRF51x22シリーズのリファレンスデザインを、セラミックコンデンサ(キャパシタ)、インダクタ(コイル)、水晶振動子、バランなどでサポートしています。

Reference design: nRF51x22 series