お取引場所の地域-言語を選択してください。

QCC5100 series

QCC5100シリーズについて

“超低消費電力、プレミアム層のSoC
QCC5100シリーズは、次世代のコンパクトな機能豊富なワイヤレスイヤホン、ヘッドセット、スピーカーの開発に役に立つように設計されています。消費者のオーディオ品質に対する要求を満たすとともに、ワイヤレスオーディオ機器のバッテリ寿命と再生時間を延長するために、従来のシングルチップBluetooth®と比較して、音声通話と音楽ストリーミングの両方において消費電力を最大65%まで削減できるように設計されています。”

Reference design: QCC5100 series