Select your region & language

Analog Devices, Inc. 의 Automotive Audio Bus™용으로 Murata의 공통 모드 초크 코일이 승인

  • Noise Suppression Products / EMI Suppression Filters / TVS Diodes (ESD Protection Devices)

2020-06-30

주식회사 무라타 제작소의 공통 모드 초크 코일 「DLW32MH101XK2」가 Analog Devices, Inc. (이하, ADI사)의 자동차 인터페이스 "Automotive Audio Bus™※1"용으로 승인되었습니다. 이로써, 고객의 평가가 간소화되어 부품을 선정하기 쉬워졌습니다.
※1 Automotive Audio Bus™: ADI사에서 개발 한 Automotive Audio Bus™는 단일 비 차폐 연선을 통해 오디오 및 제어 데이터, 클록 및 전력을 분배하는 업계 최저 레이턴시※2의 고속 디지털 상호 연결 기술입니다.
Automotive Audio Bus™는 Analog Devices, Inc.의 등록 상표입니다.
※2 레이턴시:전송 요구를 내고 나서 실제로 데이터가 송신되어 올 때까지 생기는 통신의 지연시간
최근 자동차 업계에서는 자율 주행의 추세가 가속화되고 있습니다. 자율 주행을 실현하기 위해서 자동차에 탑재하는 전자기기의 수가 증가하고 있으며, 다양한 유닛을 연결하는 와이어 하네스※3의 경량화가 더욱 중요해지고 있습니다. 또한 제어 데이터의 전송뿐만 아니라, 비디오 및 오디오 데이터의 전송에도 고속 차동 전송 인터페이스의 도입이 증가하고 있습니다.
이러한 가운데, Automotive Audio Bus™ 인터페이스는 데이터 전송 지연에 민감한 배선 집약적 어플리케이션에서 제어 및 오디오 데이터를 전송하는 데 사용되기 시작했습니다.
※3 와이어 하네스:전극 공급 및 신호 통신 애플리케이션에 사용하기 위한 번들 케이블
이번에 당사의 소형 3225 사이즈 (3.2mm × 2.5mm) 공통 모드 초크 코일 DLW32MH101XK2는 ADI의 Automotive Audio Bus™ 용 공통 모드 초크 코일로 승인되었습니다. 당사는 앞으로도 와이어 하네스 및 기타 부품의 경량화를 통해 자율 주행 실현에 계속 기여할 것입니다.

제품 사이트

제품 상세 내용은 DLW32MH101XK2를 확인해 주십시오.

연관 사이트

차동 인터페이스 셀렉션 가이드

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.