お取引場所の地域-言語を選択してください。

CAN FD 対応チップコモンモードチョークコイルのラインアップ追加

  • ノイズ対策部品/EMI除去フィルタ/TVSダイオード(ESD保護デバイス)

2023/05/16

株式会社村田製作所(以下、「当社」)は、自動車に用いられる次世代の車載ネットワークCAN FD※1用チップコモンモードチョークコイル「DLW32SH_XFシリーズ」に、新たにDCMR※2 Class3※3に適合した「DLW32SH510XF2」(以下、「当製品」)のラインアップを拡充しました。本製品は2023年4月より量産を開始しています。

  • ※1CAN FD (CAN with Flexible Data-Rate):次世代車載ネットワーク規格。従来よりも、より高速(1Mbps以上)で、より大量のデータ(フレームあたり最大64バイト)の送受信を可能とする車載通信規格。
  • ※2DCMR (Differential to Common Mode Rejection):ディファレンシャル成分がコモン成分に変わるモード変換量。
  • ※3DCMR Class3:CANで使用するコモンモードチョークコイルに求められるDCMR特性は3つのClassに分類されるが、DCMR Class3はそのなかで最も厳しいDCMR特性を意味する。

近年、自動車業界ではより安全で快適な走行を目指し、ADAS(先進運転支援システム)の導入などにより自動車の制御技術の高度化が急速に進んでいます。こうした動きにともない車載ネットワークの高速化が求められ、データ伝送速度が最大1Mbps(ビット/秒)のClassical CAN※4から、より高速なCAN FDへの置き換えが加速しています。そこで当社は、CAN FD に対応したチップコモンモードチョークコイルのラインアップに、従来品100µHに加えて、新たに51µHの当製品を拡充しました。当製品は、 CAN/CAN-FDなど、車内ネットワークの信号ラインから放射されるノイズ対策に効果的です。

  • ※4Classical CAN (Controller Area Network):最大通信速度1Mbps以下、フレームあたり最大8バイトの送受信を可能とする車載通信規格。

主な特長

IEC62228-3※5でCAN-FD用コモンモードチョークコイルに求められるDCMR Class3を実現。

  • ※5IEC62228-3: IEC(International Electrotechnical Commission、国際電気標準会議)が策定している電気・電子技術に関する規格のひとつ。

主な仕様

製品名 DLW32SH510XF2
サイズ 3.2mm x 2.5mm
コモンモードインダクタンス at 0.1 MHz 51µH
定格電流 125 mA
使用温度範囲 -40 to 125°C
その他 AEC-Q200※6 に準拠
  • ※6AEC-Q200:AEC (Automotive Electronics Council、車載電子部品評議会)が策定している規格のひとつ。

製品情報

製品詳細は DLW32SH510XF2 をご覧ください。
シリーズラインアップは DLW32SH_XF2 をご覧ください。

関連サイト

アプリケーション毎の推奨コモンモードチョークコイルリストを公開しています。
車載向け信号ライン用のリストはこちらをご覧ください。

問い合わせ

当製品のお問い合わせは こちら

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録