Select your region & language

직류 저항을 저감한 1608사이즈의 소형 메탈 합금타입 인덕터의 상품화

  • Inductors

2017-09-14

DFE18SBNR47ME0#는 생산 중지품입니다.
DFE18SBN1R0ME0#이 제품은 NRND품입니다.
새로운 모델에 부품 채택을 삼가주십시오.
(※20242년 4월 1일 업데이트)

DFE18SBN_E0

요지

주식 회사 무라타 제작소는 스마트 폰 등 모바일 기기의 전원에 적합한 메탈 합금타입 인덕터 DFE18SBN_E0시리즈를 상품화했습니다. 기존 상품보다 더 낮은 Rdc*1를 실현하고, 메탈 합금타입으로서는 세계 최소 크기의 파워 인덕터입니다. 본 상품은 이미 2017년 4월부터 양산을 시작하였습니다.

  

보충

모바일 기기의 고밀도화, 고기능화에 따른 새로운 소형, 대전류에 대응할 수 있는 파워 인덕터가 시장에서 요구되고 있습니다. 거기에서 금속 자성 재료에 독자적인 개선을 함으로써 직류 중첩 특성을 유지한 채 기존 DFE18SA시리즈와 비교해, 더 높은 저(低) Rdc화를 실현했습니다
(DFE18SA시리즈가 Isat*2=2.0A, Rdc=144mΩ@1uH에 대해, 신제품 DFE18SBN_E0시리즈는 Isat=1.9A, Rdc=120mΩ@1uH)

   *2018년 1월 9일 DFE18SBN_E0의 스펙을 수정하였습니다

용어 설명

*1 Rdc: 직류 저항

*2 Isat: 인덕턴스 변화에 기초한 정격 전류



무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.