Select your region & language

세계 최고 수준의 낮은 직류 저항, 대전류 대응, 고내압을 실현한 2016 사이즈의 자동차 메탈 파워 인덕터 출시

  • Inductors

2024-01-30

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 권선 금속합금을 적용한 자동차의 파워 인덕터※1의 새로운 시리즈 'DFE2MCPH_JL 시리즈'(이하, 본 제품)를 개발했다. 자동차의 파워 인덕터로서는 2016 사이즈(2.0×1.6mm)로 소형이며, 40V의 고내압이면서도 업계 최고 수준※2의 직류 저항과 정격 전류를 실현한 제품이다. 본 제품은 2024년 1월에 양산을 시작합니다.

  • ※1파워 인덕터: DC-DC 컨버터 등 전원 회로 구성에 사용하는 인덕터
  • ※2당사 조사, 2024년 1월 29일 기준


최근 자동차 시장에서는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 IVI※3시스템의 지속적인 성능 향상과 사용이 증가하고 있어 동력원이 되는 배터리와 전원 회로는 한층 더 낮은 소비전력과 소형화가 필요하다.
이에 당사는 신규 개발 소재의 투입과 공법 및 전극 구조의 개선을 통해 2016 사이즈로 소형이면서도 우수한 전기적 특성을 실현하여 소형, 저손실, 대전류에 대응할 수 있는 자동차 파워 인덕터의 니즈에 충족하였다. 또한, 내압도 40V로 뛰어나 자동차의 전자기기에 많이 쓰이는 1차 전원과 2차 전원※4에 모두 적용이 가능하다.

  • ※3IVI(In-Vehicle Infotainment):자동차에 설치된 IT 기기를 통해 운전자와 동승자에게 정보와 엔터테인먼트를 제공하는 자동차의 기능
  • ※41차 전원, 2차 전원: 일반적으로 자동차 전원은 2단계 구성의 전원회로로서 납축전지의 12V 전원을 입력하는 1차 강압용 전원과 1~2V의 저전압 전력을 반도체에 공급하는 2차 강압용 전원이 있다


당사는 앞으로도 시장 니즈를 충족하는 라인업 확대에 힘써 자동차의 고성능화, 고기능화에 기여해 나가겠다.

주요 특장점

  • 낮은 저항, 대전류 대응
    당사 기존 제품※5 대비 직류 저항(Rdc)※6 38% 감소, 직류 중첩 허용 전류(Isat)※7 64% 향상, 온도 상승 허용 전류(Itemp)※8 31% 향상(모두 0.33μH 제품 기준), ADAS 등 대전류로 구동하는 자동차의 전자기기 전원회로에 사용 가능

  • 고내압
    소형 자동차의 메탈 파워 인덕터로서 앞서 언급한 전기적 특성과 기존에는 실현하기 어려웠던 40V의 내압을 동시에 실현하여 신뢰성 향상에 기여

  • 소형화
    자동차의 메탈 파워 인덕터로서 소형인 2016(2.0×1.6mm) 사이즈를 실현 및 실장 기판의 소형화에 기여


  • ※5권선 금속합금 적용 자동차의 파워 인덕터 ’DFE2MCAH_J0 시리즈’와의 비교
  • ※6직류 저항(Rdc):권선(구리선)의 저항 성분. 인덕터의 전력 손실과 발열에 영향을 미치는 값으로 낮을수록 우수
  • ※7직류 중첩 허용 전류 (Isat):인덕턴스 변화에 따른 정격 전류
  • ※8온도 상승 허용 전류 (Itemp):온도 상승의 한계에 따른 정격 전류

주요 사양

Part number Inductance* 직류저항
(Ω)
정격전류(mA) 사용온도범위
인덕턴스
변화율에 따른 값
(Isat)
온도상승에 따른 값
(Itemp)
공칭값
(μH)
허용차 Max. Typ. Max. Typ. Max. Typ.
DFE2MCPHR33MJLLQ 0.33 ±20% 0.018 0.014 6900 8100 5100 6400 -40℃~155℃
DFE2MCPHR47MJLLQ 0.47 ±20% 0.022 0.019 5400 6300 4400 5500 -40℃~155℃

*0.1~4.7μH범위에서 제품 추가 예정

주요 용도

ADAS와 차량용 카메라 등 안전 관련, 인포테인먼트 관련, V2X 등 커넥티드 관련 자동차의 전자기기 전원회로 전반

제품 사이트

본 제품의 상세 내용은 자동차 파워 인덕터 ‘DFE2MCPH_JL 시리즈’에서 확인하시기 바랍니다

문의

‘DFE2MCPH_ JL 시리즈’의 문의는 여기로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.