请输入产品型号或部分型号。
MLCC由陶瓷构成,因此可能会在电路板弯曲等时候产生裂纹,从而导致开路或短路缺陷。 相比之下,本公司的导电性高分子铝电解电容器ECAS系列的主要构成材料是金属(铝)箔和树脂,因此具有比MLCC高得多的机械强度。
将电路板贴装后的电路板抗弯强度作为机械强度的指标,从与其相关的应力模拟和实际样品的极限强度测试结果来介绍ECAS系列的特点。
如果想继续阅读,请下载PDF后阅览。
下载需要注册为 my Murata※的会员或登录到my Murata。
下载技术说明需要注册为my Murata的会员。
my Murata是面向工程师的注册制门户网站。注册后,不仅可以申请免费样品,还可以获得“外形图纸”等认证相关的内容等设计所需的信息。
发送您的查询
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。