电容器原则上是由电极(导体)与电极之间安装绝缘体构成的。以陶瓷电容器为代表的电容器,归根结底就是可以使用任意导体,而且无极性。另一方面,电解电容器的阳极所使用的导体金属称为阀金属。
如果以阀金属作为阳极在适当的电解液中进行电解处理,便会在金属表面生成氧化膜,使电流难以流过。另一方面,当作为阴极进行电解处理时,则显示电流流动的方向性,这就是阀金属的特性。使用生成的氧化膜作为绝缘体(电介质)的就是电解电容器。因此,该阀金属的性质(整流作用)赋予了电解z电容器极性,这点是与普通电容器不同的特点,使用时应予以注意。代表性的阀金属包括钽和铝。
电解电容器包括阴极使用电解液的类型与使用导电聚合物等固体电解质的类型。电解液型还进一步以与阳极相同的阀金属导体引出电力。
当在与极性相反的方向施加(反向施加)电压时,阴极仅被无法承受额定电压的氧化膜覆盖,因此会引起与过电压时相同的化学反应,由于发热或产生气体造成内压升高。而固体电解质型由于阴极未使用阀金属,因此不会产生化学反应,也不存在此类风险。
固体电解质型的钽和铝电解电容器,由于具有相同的整流作用特点,因此若反向施加电压则会短路。然而,当实际对产品反向施加电压进行验证时,钽和铝却得到了不同的结果,在此进行介绍。
下载需要注册为
my Murata※的会员或登录到my Murata。