EMI静噪滤波器(EMC・噪声对策) 静噪基础教程 第1部分
第2章 产生电磁噪声的机制

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
第2章

产生电磁噪声的机制

2-3. 数字电路产生的噪声

由于有助于简化电子设备设计和显著提高性能,数字电路在电子设备中得到了广泛应用。另一方面,数字电路相对而言更容易产生噪声,也需要根据噪声规定采取针对“不需要的辐射噪声”的措施。
图2-3-1展示了使用数字电路的电子设备可能发出的噪声的类型。通常,噪声在很宽频率范围内产生,如果与电视和/或收音机等电子设备的频率重叠,就会造成接收干扰。本章节将介绍数字电路产生这些噪声的机制。

Digital circuits are used in various electronic devices and become causes of noise

图2-3-1 数字电路用于各种电子设备并成为噪声的起因

2-3-1. 信号频率和噪声之间的关系

如图2-3-2所示,数字电路通过切换高低信号电平操作电路,从而传输信息。切换信号电平的瞬间,高频电流流过信号线。电流不仅在信号线中流动,也在电源和接地中流动。数字电路中使用的这些高频电流被视为噪声的起因。章节2-3-2将进一步介绍这些电流。

Example of digital signal (4MHz clock pulse)

图2-3-2 数字信号的示例(4MHz时钟脉冲)


图2-3-3和2-3-4展示了通过改变数字电路产生的噪声和信号频率所测量的示例。图中以时钟脉冲发生器作为数字电路的示例,并通过放置在三米外测量区域(电波暗室)内的天线测量发生器产生的噪声。在时钟脉冲发生器的信号频率从4MHz变为20MHz再变为66MHz期间,观察噪声发生变化的频率间隔和水平。这样就能在时钟信号的离散频率处观察噪声,这些成分被称为信号的谐波。将在下一章节中进一步讲述谐波。
在图2-3-4中的噪声测量结果中,H表示的线显示了水平极化无线电波的测量结果,而V表示的线显示了垂直极化无线电波的测量结果。在本课程中,除非另行说明,下列各图都将使用这一规则。


Measurement configuration

图2-3-3 测量配置

Example of noise emitted from digital circuit

图2-3-4 数字电路所发出噪声的示例

2-3-2. 数字电路为什么会产生噪声

为阐释数字电路产生的噪声,我们以一个由两个IC间的信号线组成的简化电路为例。
如图2-3-5所示,我们考察这样一种情形: 一根连接两个数字IC的信号线传输信息。两个IC间的电流可以简化为如图2-3-6所示。[参考文献 4]
在图2-3-5和2-3-6中,一根信号线将信号从左侧驱动器传输到右侧驱动器。连接与电源侧或接地侧驱动器内信号线相连的开关(包括一个晶体管),可能使信号电压发生变化。当驱动器侧的开关打开时,输入终端的电容(多个pF的极少量静电容量)在接收器侧充电或放电。当驱动器输出的信号电压根据电容的充电和放电变化时,信息从驱动器传输到接收器。
图2-3-7展示了切换瞬间电流和电压的示意图。图2-3-7还展示了针对驱动器IC输出电阻(R)的建模。信号电平切换的速度视输出电阻和电容而变。请注意,本模型经过了大量简化,仅能展示电路的运行,而不足以解释噪声。后文中将介绍更为实际的模型。
在这种情况下,两个IC间的电流流经图2-3-6中电容充电侧的橙色路径,在放电侧则流经图中的蓝色路径。这一电流使数字电路产生噪声。


Example of wiring to connect digital circuits
图2-3-5 连接数字电路的线路的示例
Operation model of digital circuit

图2-3-6 数字电路的运行模式

Flow of electric current when the signal level changes

图 2-3-7 信号电平改变时电流的流动


由于此时电流是电容(电容器)充电和放电所产生的,在信号切换的瞬间,电流像长钉一样流动,如图2-3-8(b)所示。这种波形包含各种频率,通过用作天线的线路发射出来,从而造成噪声干扰。根据电路的寄生电感,电流的突然变化会造成感应电压。电压也成为噪声的起因。
因为噪声源是驱动器内的切换开关,所有可以说在图2-3-5的模型中噪声源在驱动器内。


Image of electric current flowing in wiring

图2-3-8 线路中电流流动图

2-3-3. 短路电流

图2-3-6指出了另一种绿色电流。这种电流被称为短路电流,也会成为一种噪声起因。 因为当驱动器内的开关切换时,C-MOS数字IC只在一瞬间使电源和接地相互连接,会产生如图2-3-8(b)中(3)所示的类似长钉的电流。这种电流被称为短路电流。它不会流进信号线,但会作为急剧变化的电流流进电源和接地。因此,这种电流可能成为电源和接地中噪声的起因之一。图2-3-8显示,短路电流流过驱动器内开关的上方和下方。
与信号电流不同,在信号上升和下降时短路电流的方向相同。因此,从频率的角度而言,其频率是双重信号循环频率。有时,牢记这个性质有助于区分噪声源或路径与产生的噪声频率。
频率中被称为谐波的成分会在循环频率的整数倍处产生。这一部分将在后文中进一步讲述。短路电流产生的噪声可能在与信号的偶次谐波相重叠的频率处(双信号频率的累积相乘)出现。因此,如果偶次谐波造成一个问题,除了信号之外,电源也可能是问题的起因。
为简化模型,图2-3-6显示电容在信号线和接地之间。但事实上,电容也会存在于信号线和电源之间。所以,到电源和接地都有电流路径。


2-3-4. 去耦电容器

图2-3-6中所示的电流路径不仅包括信号线,也包括电源和接地。这就意味着连接信号线不足以传输信号,还必须将其连接至电源和接地。
图2-3-6的左侧还显示了“去耦电容器”。这是一种用于连接电源和接地的旁路电容器。尽管此电容器用于稳定IC电源电压或即时供应电源电流,但在图2-3-6的情形下,它也在传输信号的电流路径中发挥着作用。去耦电容器的操作将在章节3-1中进一步讲述。


Hard-working digital ICs are always attached with a decoupling capacitor on its side

图2-3-9 平稳运行的数字IC旁总会安装去耦电容器


我们来设想一下,如果没有这个电容器,电流路径是怎样的。如图2-3-10所示,流经电源和接地的电流将通过远离IC的电源流动,因而电感很大,无法正常流动(因此,信号脉冲波形会变形,或者IC操作速度减慢)。此外,由于产生噪声的电流流过电路的区域很广,产生的噪声会更多。
因此,去耦电容器是数字IC非常重要的组成部分,不仅是为了稳定电压(称为“PI” - 电源完整性),也是为了正确传输信号(称为“SI” - 信号完整性)和抑制电磁噪声(EMI)。从EMI抑制的角度看,去耦电容器的运行体现在限制包含流入IC附近电源和接地的噪声的高频电流,如图2-3-10所示。


Difference in current pathway depending on the presence of decoupling capacitor

图2-3-10 有/无去耦电容器的电流路径的区别


经过去耦电容器的电流环路越小,产生的噪声量就越小。信号质量也将得到改善。因此,去耦电容器应尽量靠近IC放置。章节3-1将详细讲述如何使用去耦电容器。


2-3-5. 共模噪声的感应

图2-3-6所示的信号电流形成了一个电流环路,并将此环路作为天线发射无线电波,如图2-3-11所示。我们将其称为普通模式电流发射噪声。(为简化噪声发射机制,此示例通过环形天线建模。因为现实世界中的电子设备拥有更为复杂的形状,无法仅通过一个环形天线来表示。)


Noise emission by normal mode current

图2-3-11 普通模式电流发射噪声


除图2-3-11所示的普通模式外,现实世界中的电子设备还会发出其他模式噪声。如图2-3-6所示,电流不仅会流经信号线,也会流经接地和电源线。这些电流可能导致产生更具影响力的噪声,称为共模噪声,如图2-3-12所示。这种产生共模噪声的机制将在章节5-3中进一步讲述。


Induction of common mode noise

图2-3-12 共模噪声的感应


共模噪声不仅会出现在接地,也会出现在电源和信号线。由于接地延伸到印刷线路板周围的所有区域,如果产生共模噪声,则电路板本身会作为天线发射噪声,或者从用作天线的连接至印刷线路板的各种电缆发出。因为用作天线的导体远远大于信号线,尽管电压很小,但却会发出很强的噪声。
图2-3-13展示了电子设备发射的概念图(包括共模噪声)。因信号电流原来的发射部分是由①的普通模式发出的。因为天线很小,噪声发射到达相对较小的区域。但是,如果电流感应到了共模噪声,整个印刷线路板②可能成为天线,或电缆③可能成为天线,导致更强的噪声发射。
共模噪声不但容易产生,而且会通过接地和电源传导,所以一旦产生了共模噪声,就难以停止噪声传播。例如,图2-3-13中的电缆连接至一个接口IC。然后共模噪声会经由此IC的电源和接地通过电缆传导。
要有效抑制噪声,防止产生共模噪声非常重要。为此,降低接地的阻抗,以便抑制共模噪声的出现(称为接地增强),或者在信号线中使用EMI静噪滤波器阻挡产生的电流。


Induction and emission of common mode noise

图2-3-13 共模噪声的感应和发射

2-3-6. 信号中的谐波

如上所述,传输信号的电流本身可能是数字电路中噪声的起因之一。图2-3-14提供的测量示例展示了20 MHz时钟信号转变为噪声的过程。
尽管数字信号的电压波形是一种简单的矩形波(如图2-3-14(a)所示),但却可以分解为分散在很宽频率范围中的频谱(如图2-3-14(b)所示)。这些成分被称为谐波。当谐波中某部分能量被释放时,就会产生如图2-3-14(c)所示的噪声,进而导致噪声干扰。
如章节2.1所述,噪声需要传输路径和天线才能发射。在使用数字电路的电子设备中,连接各IC、印刷线路板、电缆和金属壳体等的线路可以用作传输路径和天线。一般而言,频率越高,就越容易被发射为无线电波。因此,图2-3-14(c)(测量发出的噪声)中的谐波噪声(几百MHz或更高)可能比图2-3-14(b)(直接测量信号)中的谐波噪声看起来更明显。
要有效抑制噪声,了解原信号中包含的谐波(图2-3-14(b)中所示)的本质非常重要。下一章节将讲述谐波的本质。


Process of digital signal turning into noise

图2-3-14 数字信号转变为噪声的过程


“2-3. 数字电路产生的噪声” 的重点内容

  • 运行数字电路的电流包括谐波,其本身可作为一个噪声源。
  • 噪声电流不仅会流经信号线,还会流经电源和接地,造成共模噪声。
  • 噪声不仅可以通过信号线发射,而且可以通过用作天线的印刷线路板和电缆等各部分发射。
  • 数字电路发出的噪声为运行频率的整数倍。这就是谐波。