请输入产品型号或部分型号。
分别就二极管整流电路与同步整流电路的优缺点进行说明。
如果Q2(换流元件)使用二极管(肖特基二极管等),则为二极管整流,如果使用FET,则为同步整流。
二极管整流在输出电流小的情况下,存在线圈上无电流流动的期间。
尤其若有在不连续/连续的边界工作的模式,应充分确认动作。
例如,在负载电流Iout = 10A / 占空比D = 0.5的条件下,计算换流元件Q2产生的损耗。
同步整流的损耗较小,可抑制负载电流大时的发热。 此外,当输入输出电压差较大时,换流侧的开关Q2导通时间增长,其损耗差异将进一步增大。
Murata's step-down DC-DC charge pump module has received the Green/Eco Award in the China Top 10 Power Award