1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器DLP2ADA350HL4#

DLP2ADA350HL4#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
DLP2ADA350HL4B DLP2ADA350HL4L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备,USB2.0,USB3.1 Gen1,USB3.1 Gen2,MIPI D-PHY Ver1.1,MIPI D-PHY Ver1.2,MIPI M-PHY Ver3.1,HDMI 1.4b

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 2010
长度 2.0mm
长度公差 ±0.1mm
宽度 1.0mm
宽度公差 ±0.1mm
厚度 0.82mm
厚度公差 ±0.1mm
共模阻抗(at 100MHz) 35Ω
共膜抗阻(at 100MHz)公差 ±20%
额定电流 150mA
额定电流降低 No
额定电压 5Vdc
耐电压 12.5Vdc
直流电阻(max)
直流电阻 0.8Ω±25%
绝缘电阻(min.) 100MΩ
工作温度范围 -40℃ to 85℃
质量(标准值) 0.009g
电路数目 2
工作温度范围(含自身温度上升) No
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

1. 2 components are included in 2.0x1.0mm size
2. Low profile: typ. 0.82mm
3. DLP2AD can suppress common mode noise without
    damage to signal wave.
4. DLP2AD match with line impedance.
5. DLP2ADA is for high speed differential signal line.
   Cutoff Frequency : 6.0GHz or more

Applications
Common mode noise suppression of high speed
differential signal lines for USB, IEEE1394
LVDS, DVI, HDMI
1. Main board of personal computers, Note PCs
2. Printers, Scanners
3. LCD monitors
4. Game equipment
5. PC peripheral equipment


Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
L 180mm压纹带 3000

下载本页的PDF