1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器DLW21HN181SQ2#

DLW21HN181SQ2#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
DLW21HN181SQ2B DLW21HN181SQ2L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 2012
长度 2.0mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 1.2mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 0.9mm
厚度公差 ±0.1mm
共模阻抗(at 100MHz) 180Ω
共膜抗阻(at 100MHz)公差 ±25%
额定电流 250mA
额定电流降低 No
额定电压 50Vdc
耐电压 125Vdc
直流电阻(max) 0.5Ω
直流电阻 0.50Ω max.
绝缘电阻(min.) 10MΩ
工作温度范围 -40℃ to 85℃
质量(标准值) 0.009g
电路数目 1
工作温度范围(含自身温度上升) No
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

1. Small size and low profile (2.0x1.2x0.9mm).
    Excellent noise suppression for sets of small and
    thin size.
2. High common mode impedance at high frequency
    effects excellent noise suppression performance.
3. Various common mode impedance from 67 to 180 ohm
    can be used, selected depending on noise level and
    signal frequency.
4. Suitable for differential signal line like USB2.0,
    IEEE1394 and LVDS, because DLW21H does not provide
    distortion to high speed signal transmission due
    to its high coupling. (USB2.0: DLW21HN900SQ2)
5. Small dimension enables higher density mounting

Applications
Common mode noise suppression of signal lines in high
speed and high density digital equipment such as PCs
and peripherals and telecommunications equipment.

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
L 180mm压纹带 3000

下载本页的PDF