1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器DLW44SM242SK2#

DLW44SM242SK2#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
DLW44SM242SK2B DLW44SM242SK2K DLW44SM242SK2L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 4040
长度 4.0mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 4.0mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 1.4mm
厚度公差 ±0.1mm
共模阻抗(at 100MHz) 2400Ω
共膜抗阻(at 100MHz)公差 (Typ.)
共模阻抗(at 10MHz) 140Ω
共模阻抗(at 10MHz)公差 ±40%
额定电流 1.4A
额定电流降低 Yes (Over 85℃)
※请查看降额图以了解详细信息。
额定电压 60Vdc
耐电压 150Vdc
直流电阻(max) 0.105Ω
直流电阻 0.075Ω±40%
绝缘电阻(min.) 10MΩ
工作温度范围 -40℃ to 105℃
质量(标准值) 0.086g
电路数目 1
工作温度范围(含自身温度上升) No
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

Features
1. Low profile(h=1.5mm max.)
2. Small size(4.0 x 4.0mm)
3. High rated current available(1.1A to 3.1A)
4. High common mode Impedance
   (max 2400ohm, at 100MHz)

Application
Noise suppression for power line
1. Power line equipment
   DC/DC converter
   battery charger
2. Portable equipment
    PDA(Personal Digital Assistance)
    note PC
    printer
    DVC

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 100
K 330mm压纹带 3500
L 180mm压纹带 1000

下载本页的PDF