1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器DLW5ATN111TQ2#

DLW5ATN111TQ2#

末尾的“#”为包装规格代号。

<品名(附包装代号)一览>
DLW5ATN111TQ2B DLW5ATN111TQ2K DLW5ATN111TQ2L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

民用设备

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 5036
长度 5.0mm
长度公差 ±0.3mm
宽度 3.6mm
宽度公差 ±0.3mm
厚度 2.2mm
厚度公差 ±0.15mm
共模阻抗(at 100MHz) 110Ω
共膜抗阻(at 100MHz)公差 (Typ.)
共模阻抗(at 10MHz) 12Ω
共模阻抗(at 10MHz)公差 ±25%
额定电流 5A
额定电流降低 Yes (Over 85℃)
※请查看降额图以了解详细信息。
额定电压 100Vdc
耐电压 250Vdc
直流电阻(max) 0.02Ω
直流电阻 0.020Ω max.
绝缘电阻(min.) 10MΩ
工作温度范围 -40℃ to 105℃
质量(标准值) 0.14g
电路数目 1
工作温度范围(含自身温度上升) No
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

Low profile (h=2.35mm) chip common mode choke coil.
Suitable for noise suppression at DC power lines.

Features
1. Low profile (h=2.35mm)
2. Small size (5.0x3.6mm)
3.Large Current Available(2A to 5A)
4.Operating Temperature Range:-40℃ to +105℃

Applications
Noise suppression for power line
1. Power line equipment
    -DC-DC converters
    -Battery chargers
2. Portable equipment
    -PDAs (Personal Digital Assistants)
    -Note PCs
    -Printers





Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 100
K 330mm压纹带 2500
L 180mm压纹带 700

下载本页的PDF