1. 产品搜索静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器DLW32MH101XT2#

DLW32MH101XT2#

末尾的“#”为包装规格代号。

用于1000Base-T1

<品名(附包装代号)一览>
DLW32MH101XT2B DLW32MH101XT2L

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],民用设备,植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

推荐使用的用途

汽车[动力总成 / 安全设备],Automotive Ethernet

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 3225
长度 3.2mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 2.5mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 2.5mm
厚度公差 max.
额定电流 100mA
额定电流降低 No
额定电压 50Vdc
耐电压 125Vdc
直流电阻(max) 3.12Ω
直流电阻 2.6Ω±20%
绝缘电阻(min.) 10MΩ
工作温度范围 -40℃ to 125℃
质量(标准值) 0.064g
电路数目 1
共模电感 100μH (Typ.) at 500mV,0.1MHz
80μH -25%/+50% at 100mV,0.1MHz
工作温度范围(含自身温度上升) No
品牌 Murata

Murata Icon X 特点

1. Suitable for noise suppression at car area networks.
2. Compliant with 1000Base-T1 of automotive Ethernet standard.
3. Wide operating temperature range meet automotive application.
    (-40 to +125 degrees C)

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 500
L 180mm压纹带 1500

下载本页的PDF