1. 静噪元件/EMI静噪滤波器共模扼流圈/共模静噪滤波器

DLW43MH201XK2#

“#”处为包装规格代号。

用于100Base-T1

<品名(附包装代号)一览>
DLW43MH201XK2B DLW43MH201XK2K DLW43MH201XK2L

外观&形状

Murata Icon X 规格

形状 SMD
尺寸代码(单位为mm) 4532
长度 4.5mm
长度公差 ±0.2mm
宽度 3.2mm
宽度公差 ±0.2mm
厚度 2.7mm
厚度公差 ±0.2mm
额定电流 110mA
额定电流降低 No
额定电压 20Vdc
耐电压 50Vdc
直流电阻(max) 4.5Ω
直流电阻 4.5Ω max.
绝缘电阻(min.) 10MΩ
工作温度范围 -40℃ to 105℃
质量(标准值) 0.16g
电路数目 1
共模电感 200μH-25%/+50% (at 0.1MHz)
工作温度范围(含自身温度上升) No

Murata Icon X 特点

1. Small size: L4.5xW3.2xT2.7mm (EIA code: 1812)
   Tolerance: 0.2mm
2. It realized common mode inductance of 200microH
   (at 0.1MHz) though it is small size.
3. Transfer mode conversion characteristics is properly improved.

Applications
Noise countermeasures for the automotive market, in particular for the vehicle LAN BroadR-Reach®

Murata Icon X 用途

汽车用途

动力传动/安全

Murata Icon X 包装信息

包装 规格 标准包装数量
B 散装袋 100
K 330mm压纹带 2500
L 180mm压纹带 500