1. 产品搜索电感器(线圈)26331C

26331C

Bobbin Wound Surface Mount Inductors

330microH 0.52A Bobbin Wound Surface Mount Inductors

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 9.0mm
W尺寸 10.0mm
T尺寸 5.4mm
电感徝 330μH
直流电阻(最大) 1.15Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Unshielded
品牌 Murata Power Solutions
额定电流 0.52A
系列名 2600

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
- 382mm压纹带 500

质量 (标准值)

1个

1.54g

下载本页的PDF