1. 产品搜索电感器(线圈)30121BC

30121BC

Surface Mount Power Inductor

0.114microH 37A Surface Mount Power Inductor

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 10.2mm
W尺寸 7.0mm
T尺寸 4.96mm
电感徝 0.114μH±20%
直流电阻(最大) 0.00042Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 130℃
磁屏蔽类型 Unshielded
品牌 Murata Power Solutions
额定电流 37A
系列名 3000B

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
- 330mm压纹带 1000

质量 (标准值)

1个

1.35g

下载本页的PDF