1. 产品搜索电感器(线圈)486R8SC

486R8SC

Shielded Dual Winding Surface Mount Inductors

6.8microH 5.1A Shielded Surface Mount Power Inductors

Murata Icon X 用途

不能使用的用途

请务必确认并遵守“操作要求”。

可以使用的用途

工业设备

针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

Murata Icon X 规格

L尺寸 12.2mm
W尺寸 12.2mm
T尺寸 6.0mm
电感徝 6.8μH±30%
直流电阻(最大) 0.021Ω
工作温度范围(不含自身温度上升) -40℃ to 85℃
磁屏蔽类型 Shielded
品牌 Murata Power Solutions
额定电流 5.1A
系列名 4800S

Murata Icon X 参考信息

包装 规格 标准包装数量
- 382mm压纹带 600

质量 (标准值)

1个

3.1g

下载本页的PDF